DE1シリーズ

DE1シリーズ 一般用安全規格認定リードタイプ円板型セラミックコンデンサ IEC60384-14のX1/Y1クラス

  • 一般用
  • 安全規格
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • ヘルプ
 
Type RA [定格500Vac]
 
 
 

一般用安全規格認定リードタイプ円板型セラミックコンデンサ IEC60384-14のX1/Y1クラス

IEC60384-14 X1/Y1クラス認定品 (強化絶縁品)

Murata Icon X 特徴

1. IEC60384-14の認定品。

安全規格認定書 (Type RA: X1/Y1) はこちらのページでダウンロードいただけます。

2. 高いインパルス耐性により、太陽光システム、FA機器、照明の機器に安心して使用できるAC500V定格電圧品。
3. 125℃高温保証、また外装樹脂に難燃性のエポキシ樹脂(UL94V-0認定)を使用。

ハロゲンフリー (*2) に対応した外装樹脂を使用。

(*2) ハロゲンフリーの定義
Br = 900ppm以下
Cl = 900ppm以下
Br+Cl = 1,500ppm以下

構造例

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 6.0mm - 14.0mm
定格電圧 500Vac(r.m.s.)
静電容量 10pF - 4700pF
主な用途 スイッチング電源、ACアダプタのACラインフィルタ用X/Yコンデンサおよび1次2次結合用コンデンサ

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。