DE1シリーズ

DE1シリーズ 一般用安全規格認定リードタイプ円板型セラミックコンデンサ IEC60384-14のX1/Y1クラス

  • 一般用
  • 安全規格
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • ヘルプ
 
 
 
Type RB [定格760Vac(X1)]
 

一般用安全規格認定リードタイプ円板型セラミックコンデンサ IEC60384-14のX1/Y1クラス

IEC60384-14 X1/Y1クラス認定品 (強化絶縁品)

Murata Icon X 特徴

1. IEC60384-14の認定品。

安全規格認定書 (Type RB: X1/Y1) はこちらのページでダウンロードいただけます。

2. 定格電圧はX1:760Vac(r.m.s.)の認定を取得。
加えて、Y1:500Vac(r.m.s.)の認定も取得。産業用機器などの高定格電圧仕様機器に使用可能です。
3. 125℃高温保証、また外装樹脂に難燃性のエポキシ樹脂(UL94V-0認定)を使用。

ハロゲンフリー (*2) に対応した外装樹脂を使用。

(*2) ハロゲンフリーの定義
Br = 900ppm以下
Cl = 900ppm以下
Br+Cl = 1,500ppm以下

構造例

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 6.0mm - 14.0mm
定格電圧 500Vac(r.m.s.)
静電容量 10pF - 4700pF
主な用途 モータ制御用インバータなどの産業用機器のACラインフィルタ用X/Yコンデンサ及び1次2次結合用コンデンサ

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。