お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)DK1シリーズ

  • 安全規格認定品
  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
詳しく見る

民生機器&産業機器用安全規格認定樹脂モールド面実装タイプセラミックコンデンサ

IEC60384-14 X1/Y1クラス認定品であり、各種スイッチング電源のYコンデンサ、Xコンデンサとして使用出来ます。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]

特徴

1. IEC60384-14の認定品。

安全規格認定書 (Type EA: X1/Y1) はこちらのページでダウンロードいただけます。

2. クラスY1のコンデンサとして使用可能。

  • クラス2電源のYコンデンサや一次側二次側カップリング用コンデンサとして、電源機器の小型化・薄型化に貢献。Xコンデンサとしても使用可能です。
  • DC定格1.5kVも保証しており、DC電圧印加部にも使用可能です。
  • 円板型セラミックコンデンサの技術を活かし、小型・低背ながらIEC60384-14のY1クラス認定を取得する高耐圧性能を実現しています。
  • モールド樹脂性能のチューニングと金属端子を介して基板に接合する構造により、高い耐冷熱サイクル性能を始めとする高信頼性を確保しています。