GCDシリーズ

GCDシリーズ 自動車用MLSCデザインチップ積層セラミックコンデンサ

  • パワートレイン
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • ヘルプ
  • フェールセーフ
  • たわみクラック

自動車用MLSCデザインチップ積層セラミックコンデンサ

2素子直列構造により瞬時の絶縁破壊を回避!

Murata Icon X 特徴

1. 2素子直列構造により瞬時の絶縁破壊を回避。

2素子が1つのコンデンサ内に配置された構造となっており、片方の素子がショートした場合でも、もう片方でコンデンサとしてショートしない構造となっています。

2素子直列構造により瞬時の絶縁破壊を回避

2. AEC-Q200に準拠しており、自動車用のバッテリーラインに最適。

コンデンサを2個直列に配置しているようなバッテリーラインで、スペース削減が可能です。

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 1.6x0.8mm - 2.0x1.25mm
定格電圧 16Vdc - 100Vdc
静電容量 1000pF - 0.47μF
主な用途 自動車用バッテリーライン、パワートレイン

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。