製品の品番または品番の一部を入力してください
自動車パワートレイン/セーフティ機器用AgPd外部電極導電性接着剤専用チップ積層セラミックコンデンサ
外部電極にAgPdを採用、導電性接着剤実装により機械的・熱的強度をアップ!
適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。 適用用途詳細 ご使用上のご注意
1. 導電性接着剤専用品
自動車のパワートレイン、セイフティ機器などでの、導電性接着剤※実装用です。
2. 外部電極には、AgPdを採用
導電性接着剤との固着強度に優れたAgPdを採用しています。
3. 150℃対応
ABS、トランスミッションコントロールなど高温環境下でも使用可能なX8L、X8R特性をラインアップしています。
※当製品は導電性接着剤実装専用品です。導電性接着剤以外の実装方法はご使用いただけません。 はんだ付けで実装された場合には、はんだが十分に電極に濡れない、十分な固着強度が得られずチップが脱落するなどの品質上の問題が発生する恐れがあります。
RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。
REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。
ノイズ対策に適した低インダクタンス品です。ESLが極めて低く、高周波を含むノイズ対策に適しています。