GCJシリーズ

GCJシリーズ 自動車用樹脂外部電極チップ積層セラミックコンデンサ

  • パワートレイン
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • ヘルプ
  • フェールセーフ
  • たわみクラック

自動車用樹脂外部電極チップ積層セラミックコンデンサ

樹脂外部電極により基板実装後のたわみ応力によるクラックの発生を抑制!

Murata Icon X 特徴

1. 樹脂外部電極により、基板たわみでのクラックを抑制。

外部電極の樹脂が応力を開放することで、セラミック素体へのクラックを抑制します。

構造例 

注意: 仕様書記載の「耐基板曲げ性の保証範囲 (※) 」を超える過度のストレスが加わると、素体にクラックが発生する可能性があります。クラックが入ったコンデンサは絶縁抵抗の低下等により、ショートに至る可能性があります。
(※) 耐基板曲げ性の保証範囲については、製品詳細ページの「詳細スペックシート」をご確認ください。

2. 基板実装時等のたわみ応力によるクラックの発生を抑制。

※測定器の仕様により8mmまでの測定となっております。

3. 自動車用に最適。

AEC-Q200に準拠しており、自動車用のECU、ヘッドライトの制御回路などに最適です。

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 1.6x0.8mm - 5.7x5.0mm
定格電圧 6.3Vdc - 1000Vdc
静電容量 1000pF - 47μF
主な用途 自動車用バッテリーライン、パワートレイン

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。