GCQシリーズ

GCQシリーズ 自動車用低損失チップ積層セラミックコンデンサ

  • パワートレイン
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • HIQ
  • ヘルプ

自動車用低損失チップ積層セラミックコンデンサ

High Q・低ESRにより、高周波特性の向上、低消費電力化に貢献します。
パワートレイン・セイフティ機器などの自動車用コンデンサです。

Murata Icon X 特徴

1. 高周波でHigh Q、低ESRを実現し、マッチング用途に最適です。

誘電体材料に高周波での損失が非常に小さいセラミック材料、内部電極に銅を採用することにより、高周波でHigh Q、低ESRを実現しました。マッチング用途に最適です。

構造例

2. AEC-Q200に準拠した、V2X、ADAS、車載通信用途向けのHigh Qコンデンサです。

5.9GHzに自己共振周波数を持ち(2.2pF品の場合)、DSRC IEEE821.11p におけるDCカットに最適です。

グラフ

3. 狭静電容量許容差に対応。

標準静電容量許容差以外にも静電容量範囲により以下の狭静電容量許容差に対応しています。

静電容量範囲 標準静電容量許容差(静電容量許容差記号) 狭静電容量許容差(静電容量許容差記号)
~0.9pF ±0.1pF (B) ±0.05pF (W)
1~5pF ±0.25pF (C) ±0.05pF (W) 、±0.1pF (B)
5.1~9.9pF ±0.5pF (D) ±0.05pF (W) 、±0.1pF (B) 、±0.25pF (C)
10pF~ ±5% (J) ±2% (G)

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 1.0x0.5mm
定格電圧 50Vdc
静電容量 0.10pF - 47pF
主な用途 V2Xアプリケーションの5.9GHzにおけるDCカット、およびRFマッチング
その他車載通信アプリケーションにおけるRFマッチング

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。