KRMシリーズ

KRMシリーズ 一般用金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 鳴き対策
  • ヘルプ
  • たわみクラック
  • はんだクラック

一般用金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

外部電極に金属端子を接合することにより、大型MLCCの実装による設計課題を解決!

Murata Icon X 特徴

1. チップの外部電極に金属端子を接合。

金属端子の弾性作用によりチップにかかるストレスを緩和します。

チップの外部電極に金属端子を接合。

2. 鳴きや基板たわみクラック、はんだクラックを大幅に低減。

基板たわみ6mmでも破壊しません。
熱ストレス2000サイクルでもはんだクラックが生じません。

鳴きや基板たわみクラック、はんだクラックを大幅に低減。

鳴きコンデンサへの置換え評価を実演
KRMシリーズの効果をぜひ体感してみてください。

3. チップの段積み対応。
2個のコンデンサを積み重ねることで、大容量化を実現しています。

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 2.2x1.25mm - 6.1x5.3mm
定格電圧 16Vdc - 1250Vdc
静電容量 8200pF - 100μF
主な用途 DC-DCコンバータの平滑、ノイズ抑制用

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。