LLLシリーズ

LLLシリーズ 一般用LW逆転低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 低ESL
  • ヘルプ

一般用LW逆転低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

高速動作電子機器の電源デカップリングに最適な低ESLコンデンサです。

Murata Icon X 特徴

1. 低ESL

等価直列インダクタンス(ESL)が低く高周波特性が優れているため、高速動作電子機器の電源デカップリングに適したコンデンサです。

構造例

2. 部品点数削減に貢献。

低ESLコンデンサを使用することで、一般用コンデンサ(GRMシリーズ)と同等の機能を維持しながら、部品点数削減が可能です。

LLLシリーズを利用した部品点数削減、
高度なコストダウンをご提案します。
シミュレーションも可能です。

部品点数を6個削減!

3. 最高使用温度125℃まで対応。
ICパッケージなどの高温になる箇所でもご使用いただけるX7*特性のラインアップも多く揃えています。

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 0.5x1.0mm - 1.6x3.2mm
定格電圧 2.5Vdc - 50Vdc
静電容量 2200pF - 10μF
主な用途 Application processor/CPU/GPU

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。