製品の品番または品番の一部を入力してください
AMRとはAnisotropic Magneto Resistanceの略で、異方性磁気抵抗の意味です。磁界が加わると抵抗が減少する機能を持つ素子で、その機能は素子に対する磁力線の方向に依存します(異方性)。
AMR素子の素材は、Ni、Feなどを合金化した強磁性金属です。 プラス側、マイナス側で対称の特性となるため、磁石のNとSが逆転しても同じ動作をします。この特性を利用し、非接触で高精度で信頼性の高いデータが取得できます。また、この非接触での検知が可能な点を活用し、開閉の検知や回転検知、位置検知などさまざまなアプリケーションに活用いただけます。
当社のセンサは、ICとAMR素子と同じ基板上に形成しております。AMR素子のアナログ信号をICによりデジタル処理を行い、出力はHi・Loレベルのデジタル出力化しておりますので、お客様での信号処理は不要です。
AMRセンサの感度は、AMRセンサがON(またはOFF)する磁力の強さです。0(ゼロ)もしくは弱い磁界でOFFしていたAMRセンサがONするときの磁力をON感度(Hon)、強い磁界でONしていたAMRセンサがOFFするときの磁力を感度(Hoff)といいます。AMRセンサの感度は個々のAMRセンサで異なり、データシート上のHon・Hoffはその製品がどの範囲に入っているかを示しています。
例えば、MRMS501A-001の感度規格は「Hoff : 0.5mT~Hon : 2.5mT」になります。
感度や応答性、消費電流のラインアップが幅広いため、用途に応じて最適な製品をお選びいただけます。 製品一覧はセレクションガイドをご確認ください。
AMRセンサ(磁気センサ)は、磁石のN極とS極が逆転しても、センサ動作は変わりません。 このように小型で高精度なAMRセンサの特性は、ホールICに比べて感度エリアを広く取れるため、磁石とセンサの配置がよりフレキシブルで、筺体や実装時の取り付け誤差を吸収できます。 また、リードスイッチのような機構部品ではないため、小型かつ高い信頼性を確保しています。詳細は「基礎知識-リードスイッチとの違い」をご確認ください。
磁力線は目に見えません。プラスチックなどの非磁性体は磁力線が吸収されることなく反対側へ透過します。これらの特徴を生かして検出できるのが磁気センサです。例えば、下記のような適用が容易にできることがメリットです。
小型でスイッチがどこにあるのか見えない
ノートパソコンの開閉検出やセキュリティ機器の動作設定
シーリングが重要な構造物に最適
ガスや水などの回転検出
防水構造にしやすい
ウェアラブル端末の電源スイッチ
※センサ単体で消費電流が必要
磁界方向を活かした安定したON/OFF検知による誤検知耐性の高さ、センサ-ASICの一体化による小型・高性能化、低電圧・低消費電流駆動を実現したムラタAMRセンサの技術を紹介します。
磁石・センサの各情報を入力・選択するだけで、AMRセンサ位置とその周辺のON/OFF Mapが表示できるエクセル形式の無料シミュレーションツールと、AMRセンサ導入時に検討が必要なポイント、初期評価事例をまとめた技術資料を用意しています。
AMRセンサの動作や特性を確認いただくためのブレイクアウトボードを紹介しています。
AMRセンサの各技術資料をご覧いただけます。
AMRセンサに関連する動画をご覧いただけます。
AMRセンサ(磁気センサ)の基本特性やメリット、他方式との違い・比較などAMRセンサに関する基礎知識についてご紹介。
検知用途や対応電圧、感度、周波数など、さまざまな比較軸でご希望のAMRセンサを探すことができます。
AMRセンサ(磁気センサ)の用途例として「開閉検知」「位置検知」「回転検知」「全方位検知」それぞれのご利用方法・用途などをご紹介します。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
AMRセンサについてのご購入やご不明点、その他各種ご相談については以下よりお気軽にお問い合わせください。