お取引場所の地域-言語を選択してください。

AMRセンサ(磁気センサ)回転検知センサ
-高精度タイプ・汎用タイプ-

回転検知用途に特化したアイテム。安定した出力特性が得られることから、回転変位を高精度に検出でき、2個使用することで回転方向の判別も可能です。

高精度タイプ

シリーズラインアップ

特徴

  • 磁石の高速回転を精度よく検知可能
  • 磁界の強さを一定以上にすることで、センサ出力ON/OFFのDuty比が50%付近で安定するため、回転の正逆検知も可能
  • 外部からパルス電圧を印加して駆動させる、外部間欠駆動タイプもご用意(MRMS791Bの場合)
  • 超低消費電流を実現可能、3V・500Hz動作時で平均消費電流1µA(MRMS791Bの場合)

用途例

  • ガスメータ、水道メータ
  • その他、液体物やガスの流量検知用途

汎用タイプ

シリーズラインアップ

特徴

  • 磁界を印加すると、出力がON/OFFする磁気スイッチ
  • 磁石との組み合わせにより、機械式ダイアルなどの回転数を検知することが可能

用途例

  • 機械式ダイアルの回転検知など

設計支援

お問い合わせ

AMRセンサについてのご購入やご不明点、その他各種ご相談については以下よりお気軽にお問い合わせください。