お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサセンサ ガイド 方式/原理で探す

セラミック材料技術をはじめ、MEMS・プロセス技術、MR(磁気抵抗)素子などを駆使して機能を追究し、高性能で高信頼なデバイスからモジュール、システムへと展開する多彩な品揃えで、自動車やウェアラブル・医療・ヘルスケアなど、様々なセンシングニーズにお応えします。

温度

サーミスタ
抵抗値が、温度によって変化します。

赤外線

焦電型赤外線センサ
人体が発する赤外線に反応して、電荷を出力します。
CO2センサ
赤外線を用いてCO2濃度を測定します。

距離

空中超音波センサ
超音波を送受して、反射波の様子から距離を検知します。

開閉

磁気スイッチ
磁気抵抗素子が磁石の近接を検出すると、内蔵ICをスイッチングします。

慣性力

加速度センサ
3DMEMS素子に生じる静電容量の変化から加速度を検出します。
傾斜センサ
地球の重力加速度を検出して傾斜角度を算出します。
ジャイロセンサ
3DMEMS素子に生じる静電容量の変化から角速度を検出します。
ショックセンサ
圧電素子に加わる加速度(応力)に応じて電荷を発生します。

磁気

磁気スイッチ
磁気抵抗素子が磁気を検出すると、内蔵ICをスイッチングします。

大気圧

気圧センサ
MEMS静電容量方式にて大気圧を精度よく測定します。

電気伝導度、水分率

土壌センサ
土壌の電気伝導度、水分率、温度を測定します。