お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサIoTとムラタのセンサ

小型・低消費で高精度・高信頼なムラタのセンサが、ヒトやクルマ・機械/設備の様子や環境を検知して様々な情報を取得。各種制御やモニタリングのSmart化・クラウド化を通じて、安心・安全・快適な社会の実現に貢献します。

機械/設備 : FAや予知保全・遠隔監視に

予知保全・構造物ヘルスモニタリング

加速度センサで設備や構造物の状態をリアルタイムで遠隔監視することで、設備や構造物の劣化状態を把握・予知し、事前にメンテナンスを行う予知保全が実施できます。
これにより突発的なトラブルや故障での設備の緊急停止のリスク回避、計画的な設備保全やメンテナンス人員の負担削減等の効率化に貢献します。

MEMS加速度センサ

加速度 g からわずかな傾きも検出

無線センシングソリューション

無線センサを使用した遠隔監視により、工場内の設備の予知保全・メンテナンスの効率化などにご活用いただけます。

無線センシングソリューション

機械・装置やモーターの制御

加速度センサや傾斜センサなどの慣性力センサで、装置やモーターをはじめとした機械の遠隔制御を行うことで保守管理の効率化を実現します。

MEMS加速度センサ

角度計測や傾斜補正、慣性計測装置に
過酷な環境下でも高い安定性を発揮

MEMS傾斜センサ

角度計測や傾斜補正、慣性計測装置に
過酷な環境下でも高い安定性を発揮

慣性力センサ

慣性計測装置や機械制御・誘導に
過酷な環境下でも高い安定性を発揮

ヒト : ヘルスケアから介護・セキュリティまで

見守り・バイタルサインの取得

サーミスタ(温度センサ)やBCGMCUを用いたデバイスを使用することで、非接触でヒトの体温や脈拍、呼吸数、ベッドの状態(ベッドにヒトがいる、いない、動いている)などの情報をセンシングし、状態をリアルタイムにモニタリングすることができ、ケアの質向上や人員の負担軽減に活用いただけます。

NTCサーミスタ(温度)

常温域センシング用
高感度高精度な温度検知が可能

BCGMCU

ベッド上の人を非接触でモニタリング用MCU。BCGを捉える超高感度な加速度センサ内蔵

作業者安全モニタリングシステム

普段の作業をするだけで、ヘルメットに取り付けたセンサデバイスを通じて遠隔で作業者の安全を見守ります。

作業者安全モニタリングシステム

ヒトの侵入・近接を検出

感度良くヒトの動きを検知できる赤外線センサでIoTスマートホームセキュリティIPカメラ、警報装置等のセキュリティ用途や、自動で空調をコントロールしたり、家電製品の電源をON/OFFするようなスマートホーム用途などヒトに関連の深い様々な用途で活用いただけます。

焦電型赤外線センサ

セキュリティ/照明器具対応
焦電体セラミックスを応用

ヒトと機器をつなぐ(HMI)

磁界によって抵抗値が変化するAMR素子を利用したAMRセンサ(磁気センサ)で磁気の強度を非接触でセンシングすることで、ノートパソコンや冷蔵庫、ドア等の開閉検知や、ガス給湯器の流量計の回転検知に活用いただけます。

AMRセンサ(磁気センサ)

開閉操作や位置を非接触で検知
磁気の強度によってH/Lの信号を出力

環境情報の取得

温度センサは身の回りのあらゆるものの温度検知に、気圧センサはインドアナビの高さ検知、気象モニタリングなどに、CO2センサは農業向けグリーンハウスや植物工場、ビル空調用ダクト、土壌センサは土壌中の温度、体積水分率、電気伝導率をはじめとした土壌のモニタリングなど、分野や業界を問わずあらゆる用途にて活用いただけます。

NTCサーミスタ(温度)

常温域センシング用
高感度高精度な温度検知が可能

気圧センサ

大気圧の検知可能
インドアナビゲーションや気象モニタリングに使用可能

CO2センサ

農業用、ビル空調制御、室内環境測定用に
高精度にCO2を検出します。

土壌センサ

土壌の状況モニタリングに
電気伝導度、水分率、温度を計測できます。

Airsual

室内空間のCO2濃度や環境データを可視化。感染症対策・三密対策に活用できる空間可視化ソリューションです。

Airsual

環境/クルマ : 安全・安心・快適のために

クルマの走る・曲がる・止まるを捉える

自動車には、GPSやカメラ、レーダなど走行環境のデータを集める様々なセンサが搭載されています。
特に高い安定性や精度が必要な自動車用途では、横滑り防止装置(ESC)、ヘッドライト光軸調整、パーキングアシスト(PAS)等の他に、先進運転支援システム(ADAS)にも活用いただけます。

MEMS加速度センサ

自動車の各種安全走行機能に
高精度、高安定性

慣性力センサ

IMUや各種モーション制御に
3軸加速度センサ一体型

防滴型超音波センサ

パーキングアシスト用
密閉構造の防滴型

Proof Type