お取引場所の地域-言語を選択してください。

発音部品(ブザー)圧電ブザー -放音孔から異物挿入禁止のお願い-

その他

対象シリーズ
PKB24SPCH3601-B0

放音孔から異物を挿入しないでください。

圧電振動板の変形や圧電セラミックにクラックが発生し、鳴動が不安定になる可能性があります。

不具合発生のメカニズム

圧電ブザーは、放音孔に近い位置に圧電振動板があり、この圧電振動板から発生した音波を共鳴器の放音孔を介して外部に放射しています。このため、製品は密閉構造にはなっていません。
放音孔から異物が挿入し、圧電振動板に当たると、以下の不具合が発生する可能性があります。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
圧電振動板が変形 製品内部の電極引き出し方法が端子の接触方式の為、接触不具合の原因になります。
同時に、圧電振動板の電気的特性が変化することにより発音状態が変化し、正常な動作を妨げる可能性があります。
圧電セラミックが破損 Agマイグレーション、圧電振動板の駆動面積が小さくなることによる不具合の原因になります。
ケースと裏蓋が引き剥がれる ケース外れの可能性があります。

原因

症例

変形した振動板

お問い合わせ

  1. 製品
  2. 発音部品(ブザー)
  3. 発音部品を正しくお使いいただくために