製品の品番または品番の一部を入力してください
製品天面を強く押さないでください。
フタが変形し、フタが外れる可能性があります。
SMD(表面実装型)圧電サウンダ内部は、圧電振動板とシリコーン接着剤によって気室に分割されています。この気室は外部と製品の天面や側面などに設けられた放音孔、開放孔により接続されています。
製品の天面に強い力が加わると、フタが変形し、フタが外れる可能性があります。フタが外れた場合、気室が形成できなくなり、音圧が低下します。