製品の品番または品番の一部を入力してください
リード線を引っ張ったり、折り曲げたりしないようにお取り扱いください。
半田点剥離、断線により、発音しない可能性があります。
セラミック側の電極材料は、主に銀(Ag)を使用しています。この銀電極は、ペースト状の銀をセラミックの両面に印刷し、高温で焼き付けて形成しています。
銀電極とセラミックの密着強度が強くなると、セラミックは伸縮し難くなり、電気的特性は悪く(音圧は低く)なります。逆に、密着強度が弱いと、セラミックの伸縮はし易くなり、電気的特性は良く(音圧は高く)なります。
このように銀電極の密着強度は、電気的特性と相反する関係にあります。両者を最適化した設計をしているため、密着強度には限界があります。