お取引場所の地域-言語を選択してください。

EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)製品選定のポイント

高速差動伝送ラインのノイズ対策では、信号品質を維持しつつノイズを抑制することが重要です。

信号品質を維持するためのポイント

  • 伝送ラインの特性インピーダンスとの整合
  • ディファレンシャルモード挿入損失特性におけるカットオフ周波数の最適化
  • コモンモード挿入損失特性における減衰量の最適化

伝送ラインの特性インピーダンスとの整合が不十分なチョークコイル、各アプリケーションの信号周波数帯におけるディファレンシャルモードの挿入損失が大きいチョークコイルを挿入すると、信号への影響が大きくなります。
そのため、フィルタ挿入前後において、信号品質に影響を与えないようなチョークコイルを選定する必要があります。

For the noise measures of high speed differential signal line, it is important to keep the signal quality.

- 選定ポイント1: 特性インピーダンス整合 -

目安として、1Gbps以上の高速伝送を行う場合には特性インピーダンス整合が必要です。
伝送ラインの特性インピーダンスとコモンモードチョークコイルの特性インピーダンスに不整合があると、信号の反射などが発生し、信号品質に影響を与えます。
製品の特性インピーダンスとの整合性は、TDR (Time Domain Reflectometry) を調べることにより確認することができます。

Selection point1: Characteristic impedance matching

- 選定ポイント2: ディファレンシャルモード挿入損失特性 -

差動伝送ラインにおける信号は、ディファレンシャルモードで伝わります。
したがって、伝送信号の品質 (電圧振幅やジッタなど) を維持するためには、信号周波数帯におけるディファレンシャルモードの損失が小さいコモンモードチョークコイルを選定することが重要となります。

<ex.>

Selection point2: Differential mode insertion loss characteristics

* -3dBとなる周波数をカットオフ周波数とします

Selection point2 Differential mode insertion loss characteristics

- 選定ポイント3: コモンモード挿入損失特性 -

差動伝送ラインで問題となるノイズの多くはコモンモードで伝わります。
そのため、抑制したいノイズの周波数帯において、コモンモードの減衰量が大きいチョークコイルを選定することが、ノイズ除去のために重要となります。

<ex.>

Selection point3: Common mode insertion loss characteristics

- 用語説明 -

高カットオフ品 ここでは、ディファレンシャルモード透過特性のカットオフ周波数が約6GHz以上である仕様の製品をいいます。

コモンモードチョークコイルのセレクションチャート

信号ライン用セレクションチャート

電源ライン用セレクションチャート