製品の品番または品番の一部を入力してください
NTCサーミスタについて、基本的な動作原理、代表的な用途を紹介します。
R-T特性、B定数をはじめとしたNTCサーミスタの基本特性を紹介します。
NTCサーミスタの回路パターンを紹介します。
SMDタイプのNTCサーミスタの基板実装のポイントを紹介します。
SMDタイプの温度センサで比較した際のサーミスタの特長について説明します。
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。
弊社設計サポートツールSimSurfingによりサーミスタを用いた回路設計が容易になります。 本SimSurfingの活用方法について説明します。
サーミスタの種類と選び方を紹介します。
NTCサーミスタの代表的な用途、応用例を紹介します。
サーミスタに関連する代表的な用語を解説しています。
生産中止・中止予定品情報を掲載しています。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト