お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)リードタイプ積層セラミックコンデンサ(キャパシタ)おすすめシリーズ

特徴は"使い勝手の良さ"

リードタイプ積層セラミックコンデンサとは、チップ積層セラミックコンデンサの電極にリード線を接合し、樹脂コートした製品です。
積層セラミックコンデンサの小型・大容量・長期信頼性といった特徴に加え、樹脂コートとリード線による様々な付加価値をご提供します。

5つの特徴

1. 配線の自由度が高い製品です

空中配線と呼ばれる基板レス実装でご利用いただけます。
リード線をフォーミングすることで、基板を使いたくない、基板が入らない限られたスペースでも様々なレイアウトをご検討いただけます。
また、既存のレイアウトへ比較的簡単に追加できますので、急な設計変更にも対応しやすい製品です。

2. リード線を圧着・溶接できます

はんだ付け、リード線先端を圧着端子でカシメて配線するほか、リード線を溶接してご利用いただけます。標準品のリード線材質は、CP線+Sn/Cuめっきです。
ご要望によりCu線に変更可能です。

CP線とは?… 軟鋼線を芯材として銅、錫のメッキを施した線材です。詳しくは以下ページから

3. 基板実装/THDにも幅広く対応できます

もちろん基板実装も可能です!
基板スルーホールのレイアウトに合ったリード線間隔をお選びいただけます。
標準品のリード線間隔は、5mmと2.5mm。標準品以外にも、7.5mmや10mmのようなカスタム実績もございます。

4. 高い耐候性と絶縁耐力。様々な場所で使えます

人が立ち入れず埃が堆積する環境や、屋外で使われる機器にも採用されています。
これは、セラミックコンデンサの長期信頼性に加え、外装コートに使用されるエポキシ樹脂により耐候性、絶縁耐力が優れていることが一因です。
この特徴を生かし、IEC/EN規格で要求される絶縁距離の確保を目的とした用途でも採用実績があります。

5. 豊富なラインアップをご用意しております

小型で大容量、長期信頼性、最大1kVの定格電圧、そして最高150°Cの使用環境でご利用いただける高誘電率系積層セラミックコンデンサ、温度補償用積層セラミックコンデンサの豊富なラインアップがあります。

こうした特長から、フィルムコンデンサ、電解コンデンサからの置き換えを検討されるお客様からもお声がけいただいております。
製品サンプルもお気軽にお申し付けください。

設計に便利なツールのご紹介

設計支援ソフトウェア“SimSurfing”にて各種特性の表示、特性データのダウンロードおよび特性計算の機能をご利用いただけます。

また、各品番の詳細ページにアクセスいただくと“SnapEDA”からCADモデルをダウンロードいただけます。
設計を検討される際にはぜひご利用ください。

SimSurfing、SnapEDAのロゴ

アプリケーション例

ノイズ除去、電源電圧の平滑化、基板間の絶縁等の用途で活用いただけます。

自動車パワートレイン / セーフティ機器用

ブラシ付きDCモータ

ブラシ付きDCモータの図

ブラシ付きモータのノイズ除去に利用されます。
一般的に、30~70Wのモータはコンデンサを内蔵するケースが多く、小型・耐環境性で優れるリードタイプ積層セラミックコンデンサが用いられています。

EV・HV・MHVの高電圧装置

EV・HV・MHVの高電圧装置の図

EV・HV・MHVでは、高出力モータの周辺装置や高電圧で動作するアプリケーションにも採用されています。
例えば、BSG、ISGのような高出力ブラシレスDCモータのインバータなど。その他装置の採用例につきましては、以下のページよりご確認ください。

車載センサ

車載センサの図

検出精度に影響するノイズを除去し誤動作を防止します。
大容量バッテリーの温度センサ、タイヤの回転速度センサ(アンテナ側)など、検出精度が求められるアプリケーションに利用されています。

エンジン周辺装置

エンジン周辺装置の図

イグニッションコイル、EGRバルブ、オイルポンプなど…耐熱・耐候性が求められるエンジンルーム内のアプリケーションにも採用されています。RHEシリーズは最高150°Cの使用環境でご利用いただけます。

民生機器・産業機器用

FA機器 / 生活家電

FA機器 / 生活家電の図

様々なモータのノイズ除去に利用されます。

各種電源回路

各種電源回路の図

電源回路の平滑用途などでお使いいただけます。家電だけでなく、データセンタや基地局といった耐候性、耐汚性が求められる環境にもおすすめです。

主な仕様

温度特性、使用環境温度、定格電圧等の製品性能についてはラインアップよりご確認ください。

仕様の図

1. チップ型積層セラミックコンデンサ

高誘電率系積層セラミックコンデンサ、温度補償用積層セラミックコンデンサの豊富なラインアップがあります。

2. リード線の形状

標準仕様はインサイドクリンプ、アウトサイドクリンプ、ストレート形状です。

3. リード線の材質

標準仕様は、CP線+Sn/Cuめっきです。Cu線に変更可能です。

4. 外装のコート樹脂材

外装のコート樹脂材は耐候性、耐熱性に優れるエポキシ樹脂です。

5. リード線の間隔

標準仕様は5.0㎜、2.5㎜です。

包装仕様

標準仕様はつづら折りテーピング包装と単品包装です。そのほかに、リールテーピング包装もございます。

つづら折りテーピング包装
単品包装

ラインアップ

民生機器&産業機器用リードタイプ積層セラミックコンデンサ RDEシリーズ

小型・大容量。フローはんだ付けに最適です。

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • 鳴き対策・低歪
  • たわみクラック対策
  • はんだクラック抑制
  • 詳しく見る
開発品の情報はこちら!

My murataにログインいただくと、開発中の製品情報を公開しています。
興味をお持ちの方は、ぜひアクセスしてください!

  • ※My murataの会員登録が必要です。
製品情報のイメージ画像

アンケート

より良いウェブコンテンツ、製品のご提供のため、アンケートのご協力をお願いいたします。いただいたご意見は、今後のウェブコンテンツ改善、製品開発の参考にさせていただきます。

「製品特徴アイコン」の説明

150℃150℃ max.
上限150℃まで使用可能
  • ※その他のバリエーションがあります。
RoHS指令適合製品RoHS

RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。

制限物質 最大許容重量濃度
鉛 0.1%
水銀 0.1%
カドミウム 0.01%
六価クロム 0.1%
ポリ臭素化ビフェニル(PBB) 0.1%
ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE) 0.1%
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) 0.1%
フタル酸ブチルベンジル(BBP) 0.1%
フタル酸ジブチル(DBP) 0.1%
フタル酸ジイソブチル(DIBP) 0.1%
REACH規則適合製品REACH

REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。

REACH規則に基づく成形品含有物質規制:
REACH規則は第67条1項に基づいて物質の禁止や製品用途の制限を課します。 製品が高懸念物質(SVHC)を含有している場合、欧州内の供給者にはその製品を安全に使用するための情報を事前提供する義務が生じます(REACH第33条)。 物質の禁止では無く、製品の使用上の制限はありません。詳細は 「SVHCを含有する製品を安全に使用するための情報」をご確認ください。
AEC-Q200AEC-Q200
AEC-Q200準拠品
安全規格認定品安全規格
安全規格認定品
安全規格IEC60384-14の認定を取得した製品です。
電気用品安全法準拠品電安法準拠
電気用品安全法準拠品
日本国内の電気用品安全法に準拠した製品です。
超高耐圧超高耐圧
定格電圧10-40kVの製品
高QタイプHighQ
高周波向け低損失
セラミック材料、電極材料を工夫することでVHF、UHF、マイクロ波以上の周波数帯での低損失を実現しています。
低インダクタンス低ESL
低インダクタンス
高周波側でのコンデンサの持つ寄生インダクタンス成分 (ESL)が小さくなるよう設計されたコンデンサです。
鳴き対策・低歪鳴き対策
鳴き対策に適した製品・低歪品
セラミックコンデンサを用いた場合に生じるコンデンサの鳴きに対して、材料、構造を工夫することで鳴きを抑制した製品です。
たわみクラック対策たわみクラック
たわみクラック対策品
基板たわみ時のクラックによるショートモードでの故障をできるだけ回避するよう設計されたコンデンサです。
はんだクラック抑制はんだクラック
はんだクラック抑制品
チップに金属端子およびリードを接続したコンデンサです。金属端子およびリードがはんだの膨張収縮のストレスを緩和することで、はんだクラックを抑制します。
DCバイアス依存無し高実効容量
DCバイアス依存無し
高分子コンデンサは誘電体に酸化アルミニウムを用いているので、DC電圧を印加しても静電容量の変化がありません。
撥水撥水
コンデンサ表面の撥水性により、結露によるイオンマイグレーションを抑制した製品です。
ノイズ対策に適した低インダクタンス品EMI Filter

ノイズ対策に適した低インダクタンス品です。ESLが極めて低く、高周波を含むノイズ対策に適しています。

リフローはんだ付け対応品リフローOK
リフローはんだ付け対応品
フローはんだ付け対応品フローOK
フローはんだ付け対応品
導電性接着剤専用品導電性接着剤専用
導電性接着剤専用品
外部電極が銀パラジウムであるため導電性接着剤実装が可能です。
ボンディング対応品ボンディング
ボンディング対応品
外部電極が金であるためダイボンド/ワイヤボンディング実装が可能です。
溶接対応品溶接
溶接対応品
リード電極を持ち、溶接実装にも対応します。リード線材料についてはお問い合わせください。

品番リストを見る

「品番リストを見る」ボタンをクリックすると、対象シリーズ製品の検索結果画面に遷移します。

CSVファイルご利用上のご注意

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft® Excel®で開くと、0で始まる数値(例:0402など)の先頭の0が自動的に削除される場合があります。

数値の先頭の0が削除されてしまう場合は、Microsoft® Excel®の「テキストファイルのインポート」を使用して、文字列としてインポートしてください。

文字コードはUTF-8でダウンロードされます。 文字化けする場合はご利用のソフトで文字コードを変換してください。