お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)RHEシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • AEC-Q200
  • 鳴き対策・低歪
  • たわみクラック対策
  • はんだクラック抑制
詳しく見る

自動車パワートレイン/セーフティ機器用150 °C対応リードタイプ積層セラミックコンデンサ

エンジン周辺で125°Cを超える環境での使用が可能。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
✔ ✔ ✔

特徴

1. 溶接実装に最適

金属バーの溶接実装に最適です。リード線材料の標準はCP線(Fe線の表面はんだ処理)ですが、ご要求があれば、溶接材料に合わせて、Cu線の対応が可能です。

  • 構造例
  • 溶接実装例

    <溶接実装例>

2. 高信頼性チップを使用し、150°Cに対応

3. 車載に求められるAEC-Q200に対応