お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)GCMシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • AEC-Q200
詳しく見る

自動車パワートレイン/セーフティ機器用チップ積層セラミックコンデンサ

パワートレイン・セーフティ機器などの自動車用AEC-Q200準拠のコンデンサです。

  • ※GCMシリーズにはIEC60384に準拠したラインアップもございます。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔

<関連リンク>
以下FAQの「用途について」の項目にて、各シリーズの推奨用途をご確認いただけます。

特徴

1. パワートレイン、セーフティ機器など自動車用に最適。

エンジンECU等の駆動系制御用、エアバッグ、ABS等のセーフティ機器にご使用いただけます。
温度サイクルや耐湿負荷試験においても一般用(GRMシリーズ)より厳しい試験条件をクリアしています。

項目 一般用GRMシリーズ
最高使用温度:125℃
自動車用GCMシリーズ
最高使用温度:150℃
試験条件 試験条件

温度サイクル

温度サイクル:5回

温度サイクル:100回(AEC-Q200準拠品は1,000回)

耐湿負荷

試験温度:40±2℃

試験湿度: 90~95%RH

試験時間: 500時間

試験温度:85±2℃

試験湿度: 80~85%RH

試験時間: 500時間(AEC-Q200準拠品は1,000時間)

2. 125℃、150℃の使用温度に対応。

エンジンルームでもご使用頂ける150℃品もラインアップしました。

3. 外部電極にはSnめっきが施してあり、はんだ付け性に優れています。

構造例