お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)GMAシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
詳しく見る

民生機器&産業機器用ワイヤボンディング専用積層マイクロチップコンデンサ

Auめっきの端子電極を採用した、ワイヤボンディング実装専用のコンデンサです。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔ ✔

特徴

1. 高密度実装が可能。

IC等のパッケージ内に内蔵することで、配線引き回しの削減による低ノイズ化・高性能化が可能です。また、セットの小型化も可能です。

  • ワイヤボンディング対応上下電極積層セラミックコンデンサ (Auめっき端子) の構造。端子電極の最外層はAuめっき処理が施されている。ICパッケージ内の、ベアチップと接続されたVccライン-GNDライン間にワイヤボンディングによって実装できる。1
  • ワイヤボンディング対応上下電極積層セラミックコンデンサ (Auめっき端子) の構造。端子電極の最外層はAuめっき処理が施されている。ICパッケージ内の、ベアチップと接続されたVccライン-GNDライン間にワイヤボンディングによって実装できる。2

2. 積層構造であるため、小型・大容量を実現しています。

3. バイパス用途に最適。

光通信関連デバイス (例: TOSA/ROSA) など

4. 高周波特性に優れます。

上下電極構造であるため、電流のパスが短くなり、ESLが小さくなります。同容量の一般用のGRMシリーズに比べ、高周波においてインピーダンスが小さくなります。

ワイヤボンディング対応上下電極積層セラミックコンデンサ (Auめっき端子) のインピーダンス-周波数特性グラフ 一般用積層セラミックコンデンサとの比較