お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)ZRAシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • 鳴き対策・低歪
詳しく見る

民生機器&産業機器用インターポーザ基板付き低鳴きチップ積層セラミックコンデンサ

インターポーザ基板上にコンデンサを実装した新構造で鳴きを低減。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔ ✔

特徴

1. 鳴き低減効果があります。

インターポーザ基板上にコンデンサを実装することにより、コンデンサの振動の伝達を抑制し、鳴きレベルを低減することが可能です。

外観図
鳴きレベル比較

2. 一般用(GRMシリーズ)と同一ランドでの設計が可能です。

一般用(GRMシリーズ)に近いサイズのインターポーザ基板を用いているため、鳴きの問題が発生した際、ランドパターンを変更することなく置き換え
(鳴きレベルの低減)を行う事が可能です。
 (※部品間距離が十分確保出来ていない場合(狭隣接実装を行っている場合)は、ランド設計の見直しが必要になる場合があります。)

ZRAシリーズ 推奨ランド寸法値