RHEシリーズ

RHEシリーズ 自動車用150℃対応リードタイプ積層セラミックコンデンサ

  • パワートレイン
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • ヘルプ
  • 鳴き対策
  • たわみクラック
  • はんだクラック

自動車用150℃対応リードタイプ積層セラミックコンデンサ

エンジン周辺で125℃を超える環境での使用が可能。

Murata Icon X 特徴

1. 溶接実装に最適

金属バーの溶接実装に最適です。リード線材料の標準はCP線(Fe線の表面はんだ処理)ですが、ご要求があれば、溶接材料に合せて、Cu線の対応が可能です。

溶接実装に最適

2. 高信頼性チップを使用し、150℃に対応
 
3. 車載に求められるAEC-Q200、ISO7637-2(サージ試験)に対応(*)

*25Vdc定格品はISO7637-2に対応していません。

パルス波形

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 3.6x3.5mm - 5.5x7.5mm
定格電圧 25Vdc - 100Vdc
静電容量 100pF - 22μF
主な用途 ECU(ISS、EPS、他)の電源平滑及びEMIノイズ除去
ECUセンサーのサージ対策
モータのサージ及びEMIノイズ除去

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。