製品の品番または品番の一部を入力してください
民生機器&産業機器用安全規格認定チップ積層セラミックコンデンサ
サイズ4.5x2.0mm: EN/IEC60950-1認定機器のみに使用できます。サイズ5.7x2.8mmまたは5.7x5.0mm: 各種スイッチング電源のYコンデンサおよびXコンデンサとして使用できます。
適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。 適用用途詳細 ご使用上のご注意
1. IEC60384-14のX1/Y2クラス認定品
安全規格認定書 (Type GF: X1/Y2) はこちらのページでダウンロードいただけます。
2. クラスY2のコンデンサとして使用可能。
3. 積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現。
4. リフローはんだ付け専用品。
RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。
REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。
ノイズ対策に適した低インダクタンス品です。ESLが極めて低く、高周波を含むノイズ対策に適しています。