製品の品番または品番の一部を入力してください
自動車パワートレイン/セーフティ機器用チップ積層セラミックコンデンサ
パワートレイン・セーフティ機器などの自動車用AEC-Q200準拠のコンデンサです。
適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。 適用用途詳細 ご使用上のご注意
<関連リンク> 以下FAQの「用途について」の項目にて、各シリーズの推奨用途をご確認いただけます。
1. パワートレイン、セーフティ機器など自動車用に最適。
エンジンECU等の駆動系制御用、エアバッグ、ABS等のセーフティ機器にご使用いただけます。 温度サイクルや耐湿負荷試験においても一般用(GRMシリーズ)より厳しい試験条件をクリアしています。
温度サイクル
温度サイクル:5回
温度サイクル:100回(AEC-Q200準拠品は1,000回)
耐湿負荷
試験温度:40±2℃
試験湿度: 90~95%RH
試験時間: 500時間
試験温度:85±2℃
試験湿度: 80~85%RH
試験時間: 500時間(AEC-Q200準拠品は1,000時間)
2. 125℃、150℃の使用温度に対応。
エンジンルームでもご使用頂ける150℃品もラインアップしました。
3. 外部電極にはSnめっきが施してあり、はんだ付け性に優れています。
RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。
REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。
ノイズ対策に適した低インダクタンス品です。ESLが極めて低く、高周波を含むノイズ対策に適しています。