GJ4シリーズ

GJ4シリーズ 一般用低歪チップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 鳴き対策
  • ヘルプ

一般用低歪チップ積層セラミックコンデンサ

オーディオデジタルアンプの低歪化に最適。

Murata Icon X 特徴

1. 低歪み特性により、オーディオ回路のフィルムコンデンサの置き換えに最適。

歪特性が重視されるデジタルアンプなどのオーディオ回路に最適です。低歪特性を活かし、フィルタやカップリングに応用できます。

3rd Distortion

2. 低損失、及び低ショックノイズ特性のため、電源回路のような電子機器に最適。

低損失や低ショックノイズが求められる電子機器の性能向上に貢献します。

測定回路・測定方法 新材料(GJ4) 従来材料(GRM) フィルムコンデンサ 

3. 鳴き低減効果があります。
鳴きの低減を可能とする誘電体材料を使用していますので、一般用のGRMシリーズに比べ、鳴き抑制に効果があります。

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 2.0x1.25mm - 3.2x1.6mm
定格電圧 25Vdc - 100Vdc
静電容量 0.10μF - 1.0μF
主な用途 オーディオデジタルアンプ、カップリング回路、フィルタ回路

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。