製品の品番または品番の一部を入力してください
スマートフォンのワイヤレス給電が普及した昨今において、より短時間で充電できる急速給電の需要が高まっています。 しかしこの急速給電は、大電流によってノイズが発生してしまいます。 そこで、ノイズを抑制し、快適な充電(低騒音、給電条件に関係するTxとRxの通信)および安定した音声・データ通信がかなう、高性能なワイヤレス給電が求められています。
ムラタの高分子コンデンサは全固体の積層型高分子アルミコンデンサ(ECASシリーズ)であり、低騒音、低リップルノイズ、高信頼性という特長を有しています。さらに、静電容量のDCバイアス特性がなく、温度特性も安定しています。これにより、部品点数の削減や基板面積の縮小に貢献します。
下記のような回路で、ECASシリーズをご使用いただけます。
ECASシリーズは音鳴きしにくい材料であるため、環境騒音低減に貢献します。
▶をクリックすると実際の音鳴きを32秒間再生することができます。
音鳴きの主な原因と対策について、動画でもご確認いただけます。チップ実装基板の振動など、イメージしにくい部分もぜひ映像でご覧ください。
低ESR特性を有するECASシリーズは、リップルノイズ除去性能に優れています。 そのため、急速給電の大電流化で発生するノイズを除去し、安定した音声・データ通信を実現できます。
ECASシリーズはタンタルコンデンサに比べて安定した信頼性を有しており、セットの安定した動作に貢献します。
ECASシリーズはタンタルコンデンサに比べて低いESRであるため、より小さいリップルノイズを実現できます。
ワイヤレス給電使用例のPDF資料もご用意しております。 以下よりダウンロードしてご活用ください。