Type 1SC-SMは、セルラーLTE-Mネットワークプロトコルをサポートしたコンパクトで低コストの新型LTE-Mモジュールです。
この新しいスタンドアローン型モジュールの大きさは、わずか11.1mm x 11.4mm x 1.5mm(最大)です。
銀でシールドした樹脂パッケージに格納され、Altair ALT1250トランシーバー、FEMモジュール、および外部フラッシュメモリを内蔵しています。
内蔵されたTCXOは堅牢で温度ドリフトが少なく、RFトランシーバーに正確なクロック源を供給します。
LTE-Mは、LTE Cat-M1、つまりLong Term Evolution(4G)category M1の略語です。
この技術は、一般的にバッテリーで動作するIoTデバイスを4Gネットワーク(AT&TやVerizonなどのモバイルネットワークオペレーター(MNO))にゲートウェイを介さずに直接接続させることを目的にしています。
eMTC(enhanced Machine Type Communication)とも呼ばれるLTE-Mは、3GPPが開発した省電力広域ネットワーク(LPWAN)無線技術標準の一種であり、さまざまなセルラーデバイスやサービス(特にM2MやIoT用途)に対応できます。
グローバルモバイルサプライヤー協会が2019年3月に行った報告によると、NB-IoTまたはLTE-Mネットワークのいずれかを導入または開始した通信事業者は100社を超えています。
LTE-Mは、データ速度が高く、ネットワーク上の移動性や音声をサポートしています。
しかし、NB-IoTよりも広い帯域幅が必要です。
さらに、NB-IoTとは異なりガードバンドと呼ばれる周波数帯域を利用できません。
LTE-Mの詳細は、GSMA LTE-Mをご覧ください。
詳細はこちら