センサ ガイド 方式/原理で探す

Sensors
セラミック材料技術をはじめ、MEMS・プロセス技術、MR(磁気抵抗)素子などを駆使して機能を追究し、高性能で高信頼なデバイスからモジュール、システムへと展開する多彩な品揃えで、自動車やウェアラブル・医療・ヘルスケアなど、様々なセンシングニーズにお応えします。


  センサTop   方式/原理で
探す
 
IoT対応
センサ
 
注目アイテム  
生産中止・
中止予定品情報

Sensor Guide
  温度
 サーミスタ:抵抗値が、温度によって変化します。

Sensor Guide
  赤外線
 焦電型赤外線センサ:人体が発する赤外線に反応して、電荷を出力します。

Sensor Guide
  距離
 空中超音波センサ:超音波を送受して、反射波の様子から距離を検知します。

Sensor Guide
  開閉
 磁気スイッチ:磁気抵抗素子が磁石の近接を検出すると内蔵ICをスイッチングします。

Sensor Guide



  慣性力
 加速度センサ:3DMEMS素子に生じる静電容量の変化から加速度を検出します。
 傾斜センサ:地球の重力加速度を検出して傾斜角度を算出します。
 ジャイロセンサ:3DMEMS素子に生じる静電容量の変化から角速度を検出します。
 ショックセンサ:圧電素子に加わる加速度(応力)に応じて電荷を発生します。

Sensor Guide
  磁気
 磁気スイッチ:磁気抵抗素子が磁気を検出すると内蔵ICをスイッチングします。

Sensor Guide
  角度
 ロータリーポジションセンサ:抵抗値が角度に比例して変化します。