製品の品番または品番の一部を入力してください
傾いた状態ではんだ付けされている製品の傾きを修正する際は、はんだを溶かして修正を行ってください。(天面を押して傾きを修正しないでください。)
端子が圧電振動板の2つの電極に接触すると、ショート不良により、発音しない可能性があります。
圧電ブザーは以下の製品構造となっています。
この構造により、外部端子に、製品内部へ押し込む力が加わると、以下の不具合が発生する可能性があります。
端子が製品内部に押し込まれた状態
端子押し込みによる不具合を防止するため、各製品の端子には、下記の加圧力を超える力は加えないでください。尚、製品本体の温度が高い場合は、下記の加圧力よりも弱い力でも不具合が生じる可能性がありますのでご注意ください。
ムラタのお客様限定ポータルサイト