お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)問題解決事例
コストダウンのご提案

お客様のコストダウンの可能性は部品単価だけではありません! ムラタではコンデンサの部品点数削減等、セラミックコンデンサならではの特性を最大限に活かした、より高度なコストダウンをご提案します。

部品点数削減

汎用コンデンサ10個を低ESLコンデンサ4個に削減した事例をご紹介いたします (削減数量は一例です) 。
低ESLコンデンサを使用することで、同等の機能を維持しながら、部品点数削減が可能です。どのエリアの汎用コンデンサを置換えることができるか、判断にお困りの際は設計サポートもいたします。

Reduction in the number of parts

コストダウン

部品単価の下落が進む中、顧客で発生するコストの中で、実装費の比率が上がっています。
低ESLコンデンサを使用することで、部品点数削減に伴う実装費を大幅に削減し、部品代、実装費、管理費、その他費用も含めたTOTALコストを削減することが可能です。特に、ICの電源ピンに対し、多数のパスコンが配置されており、そのような個所では、低ESLコンデンサを使うことでコストダウンが図れます。
例えば、セット台数5M台/年間、1個あたりの実装コスト0.4円の場合、以下表の条件では、約14M円/年のコストダウンが実現できます。

An example of cost reduction
Example of cost reduction by reducing the number of parts:

コストダウンシミュレーション

現在お使いのコンデンサの部品点数、1個あたりの実装コスト、セット台数 (年間) を入力していただくと、低ESLコンデンサを使用した場合のコストダウンのシミュレーションが行えます。部品単価は参考値です。実際の単価は当社にお問い合わせ頂くか、ご使用されている部品単価にてご算出下さい。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
単位 削減前 削減後
(1) 部品点数 (個)
左記入力値 x0.4
(2) 部品単価 (円)
(3) 部品代 (円) - -
(4) 1個あたりの実装コスト (円)
左記入力値が反映されます
(5) 実装費 (円) - -
(6) セット台数 (台 / 年間)
左記入力値が反映されます
(7) トータルコスト (円) - -
計算する

【注】このシミュレーション結果は、ご入力頂いた内容に基づいて算出した概算値となります。
実際の金額とは異なる場合がありますので、目安としてご利用ください。

実装面積の削減

実装面積を削減でき機器の小型薄型化に貢献できます。下図はCPU周りのパスコンを、汎用コンデンサ10個から低ESLコンデンサ4個に削減した一例です。
本例では、低ESLコンデンサを使用することで同等の機能を維持しながら、実装面積10%削減を実現できます。

Reduction of mounting area

「部品点数削減」「コストダウン」「実装面積の削減」
これらを削減できるのはこちらのシリーズです。