お取引場所の地域-言語を選択してください。

スイッチ付き高周波同軸コネクタSWH-2WAYシリーズ

SWH-2WAY Series

特徴

  1. 携帯電話端末やウェアラブル端末など、小型機器の内部回路の出力検査用に最適な超小型の双方向対応スイッチ付き高周波同軸コネクタです。
  2. 専用プローブを使い分けることで、コネクタの実装方向を変更することなく、ANT回路やRF回路の測定ができます。
  3. 形状は1.6×1.6×0.7mm(L×W×H)、基板占有面積は2.56mm2と省スペースです。
  4. ON時の挿入損失は0.35dB以下(@12GHz)で低損失です。
  5. 12GHzまでの電圧定在波比が1.6以下で、高周波特性が良好です。
  6. プローブとの嵌合寿命は50回で超小型でありながら高寿命を達成しています。
  • 回路図1
  • 回路図2

特性

スペック

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 中心電極接触抵抗
(mΩ max.)
耐電圧
(Vrms)
絶縁抵抗
(MΩ)
寿命
(Cycle)
使用周波数
(GHz)
電圧定在波比
(dB max.)
挿入損失(ON時)
(dB max.)
アイソレーション(OFF時)
(dB min.)
MM8930-2620 70 200 500 50 ~12 1.2(DC~3GHz)
1.2(3GHz~6GHz)
1.4(6GHz~9GHz)
1.6(9GHz~12GHz)
0.10(DC~3GHz)
0.20(3GHz~6GHz)
0.25(6GHz~9GHz)
0.35(9GHz~12GHz)
RF : 20(DC~3GHz)
RF : 15(3GHz~6GHz)
RF : 15(6GHz~9GHz)
RF : 13(9GHz~12GHz)
ANT : 18(DC~3GHz)
ANT : 13(3GHz~6GHz)
ANT : 11(6GHz~9GHz)
ANT : 9(9GHz~12GHz)
  • 公称インピーダンス : 50Ω
  • 定格電圧 : 30Vrms
  • 使用温度範囲 : −40~85°C

SWH-2WAY用プローブラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
自動測定用プローブ
(フローティング機構あり)
マニュアルプローブ Calibration アダプタ
SMAタイプ SMPMタイプ ケーブル付き ケーブルなし ストレートタイプ ライトアングルタイプ
RF用 MM126526 PDF MM206624 PDF MXHQ87PN3000
(SMA-Female, 300mm) PDF
MM126524 PDF MM126518 PDF MM126527 PDF
MXHQ87PR3000
(SMA-Female, 300mm) PDF
ANT用 MM126517 PDF MM206625 PDF MXHQ87PP3000
(SMA-Female, 300mm) PDF
MM126525 PDF
MXHQ87PS3000
(SMA-Female, 300mm) PDF