製品の品番または品番の一部を入力してください
電子機器に障害を与えるノイズのひとつにESD(静電気放電)というものがあります。ESDはサージの一種です。 本サイトでは、ESDとは何なのか、また、その対策部品であるTVSダイオードとはどういうものか、その機能や種類、ムラタ製品の特徴をご紹介します。
初心者からエンジニアまでを対象に、静電気の基礎知識からESD(静電気放電)破壊のリスクと防止策までを解説。信頼性の高いモノづくりのためのESD対策法も紹介します。
ESD保護素子の種類や仕組み、対策すべきポイントについて、ESD(静電気放電)による影響やサージとの違い、ESD対策の方法とともに分かりやすく解説します。
電子機器を製造するメーカーには、適切なESD対策が要求されており、様々な試験や規格が定められています。ESD試験規格やTVSダイオードのESD試験についてご紹介します。
ESD(静電気放電)保護素子「TVSダイオード」の働きや特徴をはじめ、他のESD保護素子との用途や特性の比較、選び方について解説します。
ムラタのTVSダイオード「LXES-Tシリーズ」は、高い静電気抑制力を有しています。
「my Murata」に会員登録いただくと、TVSダイオードを無償でお試しいただけます。