製品の品番または品番の一部を入力してください
ムラタのマイクロブロアは薄くて小さく、高い流量と静かな動作音が特徴の圧電ポンプです。 小型化、静音、高圧力が求められる医療・ヘルスケア機器や一般民生機器など、さまざまなアプリケーションでの使用を見込んでいます。
医療・ヘルスケア機器
一般民性機器
マイクロブロアを医療機器にご使用になる場合は、量産開始までに別途医療機器用途に関する契約の締結をお願いしております。 詳しくはお問い合わせください。
ムラタのマイクロブロアは、小型・薄型・軽量であるためコンパクトな設計が可能。スマートウォッチではオシメトリック法による血圧測定の実現に貢献しています。ウェラブルデバイスなど小型デバイスにおいても装着感、操作性、デザイン性を損ないません。
マイクロブロアの空気圧を利用して、間接的に液体を搬送することも可能です。マイクロブロアは、吐出される空気の脈動が非常に小さく、安定した流量での空気吐出を実現しています。この特長により、マイクロブロアを使用すれば、注入ポンプなどの液体供給機器においても、薬液に直接触れることなく脈動の少ない送液を行います。
マイクロブロアは、吸引側から空気を吸引し、排出側へと空気を送り出す圧電ポンプです。吸引側を使用する事で搾乳機のような製品への使用も可能です。圧電素子を人間の可聴域を超えた「超音波帯」で振動させて空気を吸引するため、動作音が気になる環境でも使用する事ができます。
小型ながら高圧力を発揮するマイクロブロアは、アイマッサージャーのような部分加圧機能付きデバイスにも利用可能です。マイクロブロアの駆動源である圧電素子の振幅は、わずか数十µm。 快適性が重要視されるリラクゼーションデバイスにおいても、心地よさを妨げることなくご使用いただけます。
いびき防止まくらなど、空気圧で高さを調整する枕の場合、マイクロブロアの静音性が役立ちます。可聴域を超える動作音のため眠りを妨げる事なく空気を送り込むことが可能です。
空気の力でアロマオイルを拡散させる「プッシュ型」のアロマディフューザーにもマイクロブロアは採用されています。小型のため、携帯式のアロマディフューザーにも搭載可能。また、空気の流量調整ができるため、アロマの拡散範囲を調整することもできます。
ガス検知器など空気を吸引する機器においてもマイクロブロアはご使用いただけます。マイクロブロアは、片側(吸引側)から空気を吸引し、他方(吐出側)へと空気を送り出すデバイスのため、吸引側を使用する事でガス検知器のような検査機器にもご使用いただけます。
マイクロブロアが採用されているワインエアレーターは、空気の流量調整が可能なためワインの銘柄、ヴィンテージに合わせて最適なエアレーションが行えます。また、脈動が少なく空気を安定的に供給できるため、むらなくワインに空気を触れさせることが可能です。
お問い合わせはこちら