お取引場所の地域-言語を選択してください。

加速度センサ加速度センサ SCA3400シリーズ

「参考品」※仕様は変更する可能性があります。

  • MEMS application guide

高性能3軸加速度センサ

温度変化や長期使用に対する性能が業界トップクラスの水準である3軸MEMSセンサ

  • 長期使用でのオフセットドリフト ≦ 0.5mg(X,Y)≦ 2mg(Z)
  • 20µg√Hz以下の低ノイズ密度で高測定分解能を実現
  • ユーザー側で測定モードが2種類から選択可能なため、各種用途・要件に対してセンサ性能を最適化可能
  • 実績のある静電容量型3D-MEMS技術
  • サイズ 8.6 × 7.6 × 3.3 mm(長さ×幅×高さ)
  • 3.0V~3.6V 電源電圧
  • 高度な自己診断機能
  • SMD実装に適した12pin プリモールドハウジング
  • RoHSおよびEVに適合
Image of SCA3400 Accelerometers

特長

  • 温度変化や長期使用に対して優れたオフセット性能
  • 低ノイズ密度で高測定分解能を実現
  • ロバストな設計
  • 振動環境下でも安定した性能

用途

SCA3400は厳しい環境下でも高い安定性が求められる用途に活用いただけます。

主な用途は以下を含みます。

  • 構造物ヘルスモニタリング(SHM)
  • 水平度測定・姿勢制御
  • 傾斜検知
  • 慣性計測装置(IMU)
  • 機械制御
  • 測位、ナビゲーションシステム
  • 建機向けデバイス・システム

評価ボード > SCA3400-D01-PCB

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です View in landscape mode
品番 測定モード 検出範囲 帯域幅、-3dB周波数 長期使用における特性ドリフト 使用温度範囲 出力方式
SCA3400 3 (XYZ) 1 ±2.4 g 80 Hz ≦ 0.5mg(X,Y)≦ 2mg(Z) −40°C ~ +85°C Digital SPI
2 ±1.2 g 10 Hz