お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサデジタル加速度/傾斜センサボード SCL3400 SERIES PCB

  • デジタル加速度/傾斜センサボード
  • SCL3400-D01-PCB : 2 axis
  • 傾斜角度 : ±30° (0.5g), ±90° (1.1g)
  • 用途
    • 産業用レベリング
    • 構造物ヘルスモニタリング
    • IMU
    • 位置決め誘導システム

MEMSデジタル傾斜センサSCL3400シリーズを搭載したチップキャリアPCBです。

インターフェースボード/MEMS-EVAL-BOARD(別売)に接続してご使用ください。

※説明書等は付属しておりません。弊社Webサイトの関連資料を参照してご使用ください。