お取引場所の地域-言語を選択してください。

AMRセンサ(磁気センサ)開閉検知の利用方法・用途

開閉検知 用途

非接触スイッチに最適

AMRセンサの用途として大変多く使われているのが「開閉検知」です。非接触スイッチとしてノートPCや冷蔵庫などの家電などの用途に最適です。

用途例

家電
ノートPC・デジタルカメラ・洗濯機・冷蔵庫・セキュリティ機器・TWS(ワイヤレスイヤホン)など

アプリケーション例 ① : ノートPC

ノートPCの画像

AMRセンサの水平検出と狭い感度選択の利点を生かし、開閉操作にリンクされた液晶ディスプレイ(LCD)の電源を制御できます。

  • ※石の着磁方向(NSの向き)が水平に配置されます。ホールICの場合では垂直に配置することが多いですが、クレジットカードなどの磁気情報に与える影響は垂直配置の方が大きいです(水平配置の方が必ず安全である保障はありません)。

ノートPCでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。ノートPCでの開閉検知時のAMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認いただけます。

  • ※シミュレーションツールの推奨配置とは異なります。ツール使用時は同梱の取扱説明書をご参照ください。

アプリケーション例 ② : ドア・窓(防犯設備)

ドアの防犯設備の画像

ドア・窓などの防犯設備セキュリティ機器では開閉時部分接面との検知により活用できます。
ドアにAMRセンサ、フレームに磁石を配置し、磁石とセンサを取り付けたAMRセンサと磁石それぞれが離れることでアラームが鳴る仕組みです。

窓の防犯設備の画像

こちらもおすすめ 関連製品

アプリケーション例 ③ : TWS(ワイヤレスイヤホン)

  • 蓋が閉じた状態
  • 蓋が開いた状態

TWSの蓋開閉検知用途の磁気センサです。AMRセンサをメイン基板に搭載することで、磁気センサ用の磁石やフレキシブル基板を削減できます。

こちらもおすすめ 関連製品

設計支援

お問い合わせ

AMRセンサについてのご購入やご不明点、その他各種ご相談については以下よりお気軽にお問い合わせください。