お取引場所の地域-言語を選択してください。

AMRセンサ(磁気センサ)位置検知の利用方法・用途

位置検知 用途

小型、実装性UP、耐衝撃UP、長寿命などのメリットがあります。
シリンダスイッチなど産業機器で、高精度・小型のAMRセンサを活用いただくことができます。

用途例

家電・繊維機械・油圧・空圧機器・産業用多関節ロボット・防水・防汚・隠し・小型のスイッチなど

汎用性に優れている理由

  • 筐体にスイッチの穴をあける必要はないので、防水構造にしやすい
  • 異物の付着による誤動作が起こりにくい
  • 磁石を近づけることでスイッチングできるので、表面がフラットでも大丈夫
  • 磁石やセンサの配置次第では、数mm程度の短いストロークでもON/OFFできる

アプリケーション例 ① : シリンダリミットセンサ

シリンダリミットセンサの画像

ロボットアームやチップマウンターなど、工場の自動化機械でシリンダの両端に2つのモジュールを追加することで正確な検出が可能です。

シリンダリミットセンサのイメージ動画

シリンダでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。
シリンダの位置検知用途での使い方と、AMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認いただけます。

アプリケーション例 ② : スマートロック

スマートロックの画像

かんぬき(錠)の位置(開閉)検出が可能です。

アプリケーション例 ③ : 各種機器の小型スイッチ

各種機器の小型スイッチの図1

AMRセンサを筐体内の基板に配置し、筐体全体のシーリングや磁石の防水対策を行うことで防水スイッチとしても使用できます。
メカスイッチと比較して構造を単純にできます。

各種機器の小型スイッチの図2

スライド式スイッチの一例です。AMRセンサの異方性の特徴により、他方式の磁気センサと比較し短いストローク量でスイッチをON/OFFさせることができます。

アプリケーション例 ④ : ヘルスケアデバイスなどコイン電池駆動のIoT機器

コイン電池駆動IoT機器に最適な低電圧/超低消費電流を実現。非接触スイッチやカウントスイッチとしてご使用いただけます。
100nA以下(1.5V時)の低消費電流を実現しており、コイン電池の長寿命化に貢献します。

  • スリープモードからの起動(CGM(連続血糖値計)、バイタルサインパッチなど)
  • タイムスタンプ
  • カウント機能(スマートインスリンペンなど)
  • 取り外しアラート(輸液ポンプなど)
  • 動作モード切替(スマートピル(服薬管理デバイス)、 スマート吸入器など)
超低消費電流のイメージ画像

設計支援

お問い合わせ

AMRセンサについてのご購入やご不明点、その他各種ご相談については以下よりお気軽にお問い合わせください。