製品の品番または品番の一部を入力してください
多方向からの磁界を検知することができます。機器設置後でも、磁石が近づく方向が一定ではない使い方が可能です。
不正磁界とは、強力な永久磁石を近くに配置することでメータなどの各計器を狂わせて、誤動作をさせる行為です。 全方位AMRセンサであれば、ひとつのセンサで不正磁界を検知することができます。
磁界方向を活かした安定したON/OFF検知による誤検知耐性の高さ、センサ-ASICの一体化による小型・高性能化、低電圧・低消費電流駆動を実現したムラタAMRセンサの技術を紹介します。
磁石・センサの各情報を入力・選択するだけで、AMRセンサ位置とその周辺のON/OFF Mapが表示できるエクセル形式の無料シミュレーションツールと、AMRセンサ導入時に検討が必要なポイント、初期評価事例をまとめた技術資料を用意しています。
AMRセンサの動作や特性を確認いただくためのブレイクアウトボードを紹介しています。
AMRセンサの各技術資料をご覧いただけます。
AMRセンサに関連する動画をご覧いただけます。
AMRセンサ(磁気センサ)の基本特性やメリット、他方式との違い・比較などAMRセンサに関する基礎知識についてご紹介。
検知用途や対応電圧、感度、周波数など、さまざまな比較軸でご希望のAMRセンサを探すことができます。
AMRセンサ(磁気センサ)の用途例として「開閉検知」「位置検知」「回転検知」「全方位検知」それぞれのご利用方法・用途などをご紹介します。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
AMRセンサについてのご購入やご不明点、その他各種ご相談については以下よりお気軽にお問い合わせください。