焦電型赤外線センサ IRA-S210ST01、IML-0685,IML-0688

 

焦電型赤外線センサ
赤外線
一般電子機器,セキュリティ対応:侵入検知,人感検知用


 
  • 焦電体セラミックスを応用した赤外線センサです。
  • S/Nに優れ、低電圧動作に対応します。
  • 専用レンズ(IML-0685,IML-0688)と組合わせてお使いください。


 
   Datasheet (370KB)
     
 
   Application Note(1,600KB) 
     
 開発ツール >
     
 Technical Information
 IRA-Sシリーズ >
 LENS >
     


  ■ 用途
  • 侵入検知、照明器具

■ 主な仕様
・ 感度(typ.):4.6mV
・ 光学フィルタ:5micro meterロングパス
・ 電源電圧範囲:2V~15V
・ サイズ:Φ9.2x4.7mm

sample_cart   評価用サンプルの購入
Attention   お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。

同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。


  IRA-Eシリーズ Top >   お奨め品 Top >