NTCサーミスタは、温度変化に対して抵抗値が3~5%/℃と変化します。一般的な温度センサとして多くの電子機器に使用されています!
例えば、スマートフォン。
スマートフォンを使用している時、"なんだか本体が熱くなった"経験はありませんか? ?
薄型で高機能なスマートフォンは、いわば小さなパソコンです。パソコンのように熱を逃がすファンなどが付いていないため、本体が熱くなる傾向があります。そのため、熱に敏感な精密部品が壊れてしまう危険があります。
ここで、NTCサーミスタの登場! !
NTCサーミスタによりスマートフォン内部の温度を測定し、その温度情報を使って様々な制御を行っています。