製品の品番または品番の一部を入力してください
NTCサーミスタの基礎知識
NTCサーミスタの回路パターンによって、出力電圧を変化させることが可能です。 回路パターンはSimsurfingにてシミュレーションできます。
回路パターンによって、出力電圧を変化させることが可能です。
NTCサーミスタに関連する基礎的な情報を紹介しています。
NTCサーミスタについて、基本的な動作原理、代表的な用途を紹介します。
R-T特性、B定数をはじめとしたNTCサーミスタの基本特性を紹介します。
NTCサーミスタの回路パターンを紹介します。
サーミスタの種類と選び方を紹介します。
NTCサーミスタの代表的な用途、応用例を紹介します。
サーミスタに関連する代表的な用語を解説しています。
生産中止・中止予定品情報を掲載しています。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト