お取引場所の地域-言語を選択してください。

EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)ノイズ対策部品 PLT10H (コモンモードチョークコイル)
こんな方におすすめ CASE 8

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください

こんな方におすすめ

CASE8 コモンモードチョークコイルから置き換えたい!

CASE8 コモンモードチョークコイルから置き換えたい!

こんなことでお困りではありませんか・・・?

使用しているコモンモードチョークコイル・コイルが大きすぎる・・・

ノイズ除去効果が足りない・・・

使用しているコモンモードチョークコイルの電流値がたりない・・・

ムラタのPLT10Hなら、コモンモードチョークコイルからの置き換えに最適です!

その理由とは・・・

こんな方におすすめ トップに戻る

ノイズ対策の最新トレンドを配信! EMICON-FUN! へ

製品に関するお問い合わせ

メールでのお問い合わせはこちら