お取引場所の地域-言語を選択してください。

EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)ノイズ対策部品 PLT10H (コモンモードチョークコイル)
こんな方におすすめ CASE 1

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください

こんな方におすすめ

CASE1 設計業務の負担を軽減したい!

CASE1 設計業務の負担を軽減したい!

こんなことでお困りではありませんか・・・?

あらかじめノイズ対策をしていたのに、最後の最後でノイズ規制に収まらなかった・・・

設計時間が短くてノイズ対策のことまで充分に考える時間がない・・・

コンデンサでノイズ対策を試行錯誤しているが中々思うようにノイズが除去できない・・・

ムラタのPLT10Hなら、設計業務の負担を減らすことができます!

その理由とは・・・

お悩み解決の3つの理由!

  • コイルに比べて低周波から高いコモンモードインピーダンスをもっているため、低周波のノイズ対策にも効果的です。
  • コモンモードノイズもディファレンシャルモード (ノーマルモードノイズ) も落とすことができるハイブリットタイプです。
  • コンデンサと一緒に使うことで広帯域のノイズ対策に優れた効果を発揮し、コンデンサとコイルを一緒に使う場合に比べると効果が高くノイズ評価回数が少なく済みます。

大電流ではコイルはインピーダンス特性劣化を生じることがあるので、定格通りのインピーダンスが出ずに再評価が必要になる場合が多いですが、PLT10Hでは大電流でも定格通りのインピーダンスを発揮します。

こんな方におすすめ トップに戻る

ノイズ対策の最新トレンドを配信! EMICON-FUN! へ

製品に関するお問い合わせ

メールでのお問い合わせはこちら