製品の品番または品番の一部を入力してください
タイヤ向けのRFIDタグです。 タイヤに埋め込みを行った状態でも十分な読み取り性能を確保いたします。
RFID内蔵タイヤのユースケースや業界スタンダードの取り組み、タイヤにRFIDタグを内蔵するシミュレーションなどの詳細を以下ページよりご確認いただけます。
良好な電気特性を維持しながらモジュールサイズを小型化することで、タイヤに与える影響を最小限にしました。
従来のタイヤ内蔵型RFIDタグの課題であったアンテナ接合部が破断しやすいという問題点を非接触給電を活用することで解決。耐久性が飛躍的に向上しました。
タイヤに使用されるゴムや金属などから受ける通信性能への影響を考慮して設計されたRFIDタグです。
自動車用タイヤに内蔵できるRFIDタグの提供を通して、製造、物流、販売、修理などに関わるすべての方に貢献できるよう、タイヤの循環型社会の実現を目指しています。
タイヤにRFIDタグを内蔵するためには、ゴムの材質やタイヤ内部の金属部を考慮した設計、高度な通信特性の評価が必要です。ムラタでは通信機器市場での豊富な経験や知識を有しており、通信特性のシミュレーションやタイヤの評価をサポートしています。
村田製作所は、ハードウェアからソフトウェアまでを含めたRFIDシステムのトータルソリューションを提供しております。詳細は専用のウェブサイトでご覧ください。
RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロードなどの詳細をご確認いただけます。