昨今、SSD(Solid State Drive)は、HDD(Hard Disk Drive)よりも早いデータ処理速度、形状設計の自由度の高さ、小型・軽量などのメリットを活かし、HDDからの置き換えが進んでいます。Note PCから徐々に導入が開始され、近年ではデータセンター / サーバなどのハイエンド機器向けにエンタープライズグレードSSDの導入が広がってきており、大量のデータを高速に処理する必要のある用途(動画ストリーミングなど)に需要拡大が進んでいます。
エンタープライズグレードSSDには、揮発性メモリであるDRAMを高速キャッシュメモリとして使用しているため、万が一の電源切断時には、コンデンサで充電された電力を使って補う保護機能パワーロス・プロテクション(Power Loss Protection -PLP)が搭載されています。PLPとは、停電などの予期しない電源遮断が起こったときにデータやメモリを守る機能のことで、バックアップ回路とも呼ばれます。
村田製作所の導電性ポリマー電解コンデンサは、DCバイアスがなく、高容量なコンデンサであるため、部品点数の削減が可能です。また、高信頼・高寿命であるため、製品ライフタイムを通して安定した容量特性を発揮できます。