MGSCシリーズ

医療用シリコンキャパシタ

ムラタのMGSCシリーズは、全ての重要なインプラント機器やライフサポートソリューションをターゲットとしています。そのディープトレンチMOSキャパシタは、ISO-13485認証を受けたムラタの設備で製造され、独自のMosaicデザインや分散したトレンチキャパシタと組み合わせることにより、これまでに類を見ないレベルの電気特性を実現しています。製造工程において900℃でアニールした高純度の酸化膜により、AEC-Q100仕様に適合したさまざまなキャパシタをご提供しています。
さらに、用途の重大性に対応して製造されるキャパシタに100%のスクリーニングを実施し、「初期」不良を排除しました。極めて低いリーク電流により、バッテリを使用する用途における性能を改善し、寿命を延ばします。シリコンキャパシタテクノロジーは、代替となるセラミックキャパシタテクノロジーよりも高い信頼性に加え、安定性と薄さを兼ね備えていることを特徴としています。MGSCキャパシタは、標準の外付けSMDソリューションと比較して強化されたデカップリング性能を有し、インプラント機器に直接集積が可能です。

* Murata Integrated Passive Solutions S.A. (旧IPDiA)

Murata Icon X 特徴

  • 高信頼性
  • 超薄型
  • 電圧、温度、エージングに対し高い静電容量値の安定性。
  • ダイスタッキング 

Murata Icon X 用途

  • ペースメーカー、除細動器
  • インプラント型神経刺激装置
  • 人工器官・補綴(人工心臓、人工網膜、筋電義手など)
  • ライフサポート機器

Murata Icon X MGSCシリーズ仕様

パラメータ
静電容量範囲 390pF~1µF(*)
静電容量許容差 ±15%(*)
動作温度範囲 -55℃~150℃
保管温度範囲 -70~175℃(*2)
温度係数 +60ppm/K
RVDC 12V
ブレークダウン電圧(BV) 30VDC
RVDCに対する静電容量変動 0.1 %/V (0V~RVDC)
絶縁抵抗 100nFの商品の場合
50GΩ(25℃で10V印加し120秒後)
エージング 微小、< 0.001% / 1000h
信頼性 FIT<0.017個 / 10億時間
キャパシタ厚さ 100µm

(*) ご要望に応じて他の仕様値も対応可能 (*2) 梱包材を除く

Murata Icon X シリーズラインアップ

MGSC.xxx
医療用シリコンキャパシタ
-55℃~150℃
品番 静電容量 BV
ケースサイズ 厚さ
935181730410-xxA 1nF 30V 0202 100µm
935181732547-xxA 47nF 30V 0505 100µm
935181733610-xxA 100nF 30V 0605 100µm

その他の仕様値は弊社営業担当者にお問合せください。

Murata Icon X PDFカタログ

シリコンキャパシタに関連したPDF資料は下記のリンクからダウンロード可能です。

Commercial leaflet MGSC V1.0_Murata (PDF: 0.9 MB)

  • UPDATE 2018/02/20
PDFダウンロード

Assembly Note EMSC V1.9_Murata (PDF: 0.6 MB)

  • UPDATE 2018/02/02
PDFダウンロード