製品の品番または品番の一部を入力してください
自動車パワートレイン/セーフティ機器用安全規格認定樹脂モールド面実装タイプ積層セラミックコンデンサ
沿面距離、空間距離、共に10mm以上を確保(外曲げ品)。リフロー実装用のY2クラスのコンデンサ。
適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。 適用用途詳細 ご使用上のご注意
1. 沿面距離、空間距離、共に10mm以上を確保(外曲げ品)。
2. 安全規格認定(IEC60384-14)品。 305Vac(r.m.s.)、1500Vdcに加え、 500Vac(r.m.s.)、1500Vdc定格電圧 をラインアップ。
安全規格認定書(Type TF : X1/Y2)はこちらのページでダウンロードいただけます。
3. 耐電圧2000Vac(r.m.s.)(60秒)、4000Vdc(60秒)を保証。
4. 金属端子の弾性作用により、はんだクラック及びたわみクラックの発生を抑制。
5. 高さ3.7mmと低背。
RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。
REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。
ノイズ対策に適した低インダクタンス品です。ESLが極めて低く、高周波を含むノイズ対策に適しています。