お取引場所の地域-言語を選択してください。

マイクロブロア(エアポンプ)

マイクロブロアの最大の特長は、駆動源にセラミックスを用いたことにあります。セラミックスの超音波振動を利用し、空気ポンプとして動作するよう精巧な構造設計が施されています。その結果、極めて小型で薄型かつ静音性に優れたエアデバイスが実現しました。一般的に、マイクロブロアは圧電ポンプのカテゴリーに分類されます。

Microblower

製品ラインアップ

駆動源にセラミックスの超音波振動を応用し、空気ポンプ(圧電ポンプ)として動作させる構造設計。

  • 圧力タイプ…マイクロブロア MZB3004T04

セレクションガイド

マイクロブロアは、小型・軽量で、高圧・高流量を実現したエアポンプ(圧電ポンプ)です。さまざまな用途でご利用できます。
品番によって、得られる最大圧力、最大流量が異なります。お客様の目的に合った品番を選択してください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください


左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
投入電圧※1
[Vdc]
11.5~21 8~21※2 8~21※2 20~28※3
環境動作
温度範囲 [°C]
0~70 0~45 0~45 5~50
駆動共振
周波数 [kHz]
24~27 21.5~24.5 21.5~24.5 20~22
流量※4
[L/min]
≥0.7
@15Vpp
≥0.155
@18Vdc
≥0.155
@18Vdc
≥0.5
@24Vdc
静圧※4
[kPa]
≥1.42
@15Vpp
≥50
@21Vdc
≥50
@21Vdc
≤-10.5
@24Vdc
外形寸法/公差
(ノズル・端子を除く)
20±0.15mm 21±0.2mm
19±0.2mm
19±0.15mm φ28±0.2mm
特長 小型・静音でありながら高い流量を実現。 小型・静音でありながら高い圧力を実現。 高い圧力を保ちながらノズルレスによりさらなる薄型を実現。 流量タイプ※5と同等の高い流量性能を保ち、圧力性能を大幅に向上。
  • ※1当社性能保証駆動回路に対する入力電圧。
  • ※2サンプルお試し用に提供する回路の場合は入力電圧が異なります。詳細はお問い合わせください。
  • ※324Vdcを超える電圧を加えた場合、部品の信頼性が低下するおそれがあります。
  • ※4測定条件は下記の通りです。
     ・MZB1001T02:環境温度 15~35°C、気圧960~1060hPa
     ・MZB3004T04、MZB3005T06:環境温度 18~28°C、気圧950~1020hPa
     ・MZB4001T05:環境温度 18~28°C、気圧950~1020hPa
    (温度条件、気圧条件、入力電圧により流量、圧力特性は変化します。)
  • ※5流量タイプ:マイクロブロア MZB1001T02
  • それぞれの品番のスペックや特徴、ご注意事項については、各品番のご紹介ページに詳細を記載しています。
    ご覧になりたい品番をクリックしてご確認ください。

ご注意

  • マイクロブロアは空気を吸引・吐出するデバイスであり、液体を直接流すことはできません。本体は密閉構造ではなく防水機能はありませんので、洗浄はできません。 また、結露環境での使用は避けてください。
  • マイクロブロアは空気を吸引・吐出するため、ポンプ室内に大気中のゴミ・埃が堆積する傾向があり、動作時間についてはゴミ・埃の影響を受けます。クリーンな環境でご使用頂くか、塵・埃等が入り込まないように少なくともサブミクロンレベ ルのゴミを除去するフィルタをご使用ください。(※フィルタの使用によりマイクロブロアの特性低下抑制を保証するものではありません)
  • 特にたばこの煙、蚊取り線香の煙などは製品寿命に影響します。たばこ・煙環境でのご使用はご遠慮ください。
  • マイクロブロアは車載用途(アクセサリ含む)には対応しておりません。ご使用はご遠慮ください。
  • マイクロブロアを医療機器にご使用になる場合は、量産開始までに別途医療機器用途に関する契約の締結をお願いしております。詳しくはお問い合わせください。
  • マイクロブロアは本体(ノズル、配線等含む)を素手で扱わないでください。
  • マイクロブロアの端子部を曲げたりしないでください。

製品ニュース